台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境




台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 -40°C 之极端低温下开机。如同 CliQ 家族其他型号,电路板配备三防胶涂布以抵抗工业应用环境下的粉尘及化学污染物。采用全防腐蚀铝制外壳,坚固却重量轻。


通过包含 IEC/EN/UL 60950-1 信息技术设备(ITE)及 UL 508 工业控制设备(ICE)在内的众多安全认证,EMI 达到 EN 55032 Class B 标准,且完全符合 RoHS 2011/65/EU 环保标准。


DRP-24V120W1CAN  机种配备 24V 120W 输出及内置主动型 PFC,功率转换效率可高达 91%。全球通用交流输入电压同样可用于直流输入(经认证)。其他产品特性包括达到谐波电流 IEC/EN 61000-3-2 Class A 标准、峰值功率可高达 150% 且持续5秒,以及内置 DC OK 继电器干接点等。得益于恒定电流模式下之智能化过载保护功能,电源供应器还可提供给电池充电使用。


亮点及特色

  • 全球通用交流输入电压范围
  • 内置恒定电流电路,充电应用使用
  • 230Vac 下效率可高达 91%
  • 150% 峰值功率可持续 5 秒
  • 符合 SEMI F47 标准 @120Vac
  • 可在低至-40°C 之极端低温下冷启动
  • 内置 DC OK 继电器干接点,DC OK LED 指示灯



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种, 读者可访问 https://www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪

台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...

点击了解详情

台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率

台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...

点击了解详情

台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备

台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯