台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备




台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V四种额定输出电压选型。外型小而简约的设计,可应用于有限安装空间,如家用设备、贩卖机、控制柜以及量测仪器。


PMR 系列320 W 机型具备 -30°C 至 70°C 宽温工作范围 ,内建 PFC 线路,可提供高功率输出。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用设备安规标准,谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D、防撞防震标准 IEC 60068-2、信息及通讯技术标准 IEC/EN/UL 62368-1,以及 EMI 电磁干扰标准 EN 55032 Class B,亦符合危害性物质限制指令(RoHS Directive)之环境保护规范。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 线路
  • 低空载功耗 < 0.5 W
  • 30 毫米低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16
  • -30°C 至 70°C 工作温度,-40°C 冷启动




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

Delta Extends the Chrome DIN Rail Power Supply Series with 12V 100W Model

Delta Electronics has added a new DRC-12V100W1AZ model to the Chrome DIN rail power supply ...

点击了解详情

Delta Launches the Highly Reliable LNE series of LED Drivers

Delta LNE series of LED drivers is developed with high efficiency and ...

点击了解详情

Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯