台达新款医疗用适配器 MEA-250A24C



台达电子推出全新医疗用 250W AC-DC 桌上型适配器 MEA-250A24C。此款适配器符合最新医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第四版认证要求。同时符合医疗类设备 EN 55011 以及信息类设备 EN 55032 EMC 标准。具备医 疗 IEC 60601-1 和信息类 IEC 60950-1 安全认证并达到欧洲 RoHS 2011/65/EU 的环保标准。产品高达 90% 的平均效率且符合能效等级 DOE LV6 标准。可操作在 +5°C~60°C 环境温度及 5000m 工作高度。具备 2 × MOPP 隔离保护及极低的漏电流等特性。


亮点及特色

  • 符合能效等级 VI
  • 医疗 IEC 60601-1 和信息类 IEC 60950-1 安全认证
  • 符合医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第三版和第四版认证
  • IP22 防护等级
  • 2 × MOPP 隔离保护, 适用于 BF 型医疗产品



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种, 读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

点击了解详情

台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明

台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...

点击了解详情

Introducing 24V 10W and 24V 100W Chrome DIN-Rail Power Supplies

Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply series is designed for use in compact cabinets whi ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯