台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明


台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器


台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳定的 24 VDC 输出,并具备 30 W、60 W、100 W 和 150 W 等多种型号,以满足不同的功率需求,广泛应用于多种场景,从户外的高亮度招牌、精致的装饰性灯带照明,到需保持恒温环境的冷冻柜等,皆可完美匹配。JPVO S24 系列以优越质量,确保在所有复杂应用环境中,都能提供持续稳定的照明,是打造高质量照明解决方案的首选。


JPVO S24 系列集安全与耐用性于一身,具备 IP67 防水防尘等级,无惧极端天气挑战。同时,内建强化短路保护,能有效杜绝电气火灾的风险。此产品更采用先进的电源管理技术,既能提供持续稳定的照明,又能为使用者大幅节省能源成本。JPVO S24系列驱动器以高效能设计与内建多重安全保护机制,满足超市和便利店严苛的可靠性要求,保证冷冻展示柜全天候维持稳定的照明输出,最大化产品展示效益。


此外,新升级的 JPVO S24 系列符合最新的 J55015(H29) EMI 标准,能兼容零售、交通枢纽及智慧城市等应用环境中的敏感电子设备,例如安全摄影机和通讯系统,实现照明系统的无缝整合运行。轻松升级至台达全新 JPVO S24 系列,为广告招牌以及冷冻展示柜照明打造性能卓越、安全、智能、可靠的供电系统。


特色

  • 24 VDC 恒压设计
  • 高效能与高可靠性
  • 支持 -40℃ ~ 55℃ 宽工作温度范围
  • 具备 IP67 防水等级,适用于户外环境
  • 内建强化短路保护,有效杜绝火灾风险
  • 10mm 垫高设计,适用于室内安装











相关信息

台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器

台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 26 ...

点击了解详情

台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相

台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...

点击了解详情

新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证

台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯