台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器




台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 264Vac 输入范围运行,宽范围运行温度 -20°C 至 +70°C,在单路故障状态下漏电流可低至 0.3mA、Type BF、安全绝缘达到 2 x MOPP 要求以及带有 Power Good 信号等特色。


MEB-500A24F 机种同时通过医疗及 ITE 安规认证,包含 UL/CE/CCC 与 CB;EMC 达到 EN 55011 工业、科学及医用(ISM)射频设备认证;符合 EN 55032 ITE 射频设备认证标准;符合RoHS Directive (EU) 2015/863 环保标准。


    特色

    • IEC 60601-1 Ed.2, 3.1 & IEC 60950-1 & IEC 62368-1 安规认证
    • 达到 IEC 60601-1-2 Ed. 4 要求
    • 高功率密度
    • 内置远程遥控开关
    • 5V / 1A 待机电源
    • 12V / 0.5A 系统风扇电源
    • 电路板配备三防胶涂布



    敬请接洽当地销售代表 垂询产品上市详情,亦可留言由我方销售代表尽快回复。


    相关信息

    台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪

    台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...

    点击了解详情

    台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

    台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

    点击了解详情

    New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

    Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯