台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸




台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输入无预警掉电情况下造 成的系统关机,可无缝转换到电池运行模式 (出厂配置不含电池)。此系列带有诊断监控 信号,用于监测 AC OK 及电池低电压状态以报警给使用者。


两款 PJU 机种额定值为 13.8V/3.5A (PJU-13V60WCBA) 及 27.6V/1.4A (PJU-27V60WCBA)。 充电外接电池时,主输出电路及电池电路将以 CC-CV 模式运行,以保持主输出电压稳 压率。此系列电源供应器效率可高达 89% @ 230Vac,自然对流冷却设计下,具备 -20°C 至 +70°C 宽范围运行温度区间。用户另可选购金属底座及上盖以满足不同安装要求。


PJU 系列通过 IEC/EN/UL 60950-1 认证,2020年12月认证到期后,将代之以 IEC/EN/UL 62368-1 认证,同时达到国家安规认证标准 GB4943.1 及 EN 55032 Class B EMI,适用于 安保系统、紧急照明,以及各项其他需备用电池之应用。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 2” x 4” 小型化尺寸
  • AC 输入中断至电池运行零转换时间
  • 防电池极性反接
  • 内置诊断监控信号用于监测 AC OK 及电池低电压状态
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护
  • 缓冲(电池放电)模式运行下内置过流及短路保护



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

带有PC GUI 功能的9 槽3000W 可配置式电源供应器

台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多 ...

点击了解详情

新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜

台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯