台达医用及工业应用可配置式电源供应器




MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范围内配置,单路输出模块其输出电流最高可达45A。MEG系列配备90Vac至264Vac全球通用交流输入,运行温度范围宽至-20°C至+70°C(全功率运行温度可高达50°C)。此外,机种还具备均流、智能风扇速度控制,PC GUI 利于参数设置及监控等特色功能,同时可根据系统要求,另外搭配通讯转接板,可将PMBus转成USB、RS232或RS485。


MEG系列通过包含IEC/EN/UL 60601-1(医用)及 IEC/EN/UL/CSA 60950-1(ITE)在内的主要安全认证。经EMC标准,通过EN 55011工业、科学及医用(ISM)射频设备认证及EN 55032 ITE射频设备认证,并完全符合RoHS Directive 2011/65/EU环保标准。


亮点及特色

  • 5”x10”x1.59” 外观尺寸优化其功率可高达2100W
  • 电源密度可高达26.4W/inch³
  • 2xMOPP
  • 2V至60V输出电压可配置
  • 视要求可提供CV/CC版本选项
  • 均流
  • 传导与辐射EMI达到Class B标准
  • 抗扰度达到IEC60601-1-2第4版标准
  • 遥控开关On/Off正逻辑及反逻辑选项
  • 模拟及数字输出电压调整
  • 支持PMBusVer 1.3
  • 可选配RS485/RS232/USB通讯转接板



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达将定期推出新机种,读者可访问 :www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

New Models for Delta Ultra Compact DIN Rail Power Supply Series Are Now Available

The Sync DIN rail power supply series can be your answer to help you save space in a tight ...

点击了解详情

新上架带有200% 峰值功率的300W 开架型电源供应器

PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺 ...

点击了解详情

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯