台达PMH 系列平板电源新增防污染等级3 机种以应对较严苛的工业环境




防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1级 指无污染环境,或仅指干燥非传导性污染,诸如密封外壳;防污染等级2 仅指非传导性污染偶发暂时性传导环境;严苛工业环境则属于防污染等级3 的分类。


PMH-24V100WCAS 及 PMH-24V150WCBS 机种均另外升级到防污染等级3,在工业制造环境下确保产品可靠性。其升级的新机种 PMH-24V100WCCS 及 PMH-24V150WCDS 达到这一等级,即便在5000米海拔高度下运行亦符合防污染等级3标准。


防污染等级2
防污染等级3
PMH-24V100WCAS
PMH-24V100WCCS
PMH-24V150WCBS
PMH-24V150WCDS


上述机种同时通过EMC 认证,达到 EN 55014-1 / EN 55014-2 家用电器标准, EN 55032 Class B 及 EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 住宅环境标准无需格外配备 EMI滤波器。适用于家用电器(自动售货机,洗衣机等) ,工业自动化及测量仪器等。


敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com. 了解或咨询产品详情。



相关信息

New Models for Delta Ultra Compact DIN Rail Power Supply Series Are Now Available

The Sync DIN rail power supply series can be your answer to help you save space in a tight ...

点击了解详情

台达最新 ADT 系列 60W AC/DC IT 适配器

台达电子推出 ADT 系列即最新 60W AC/DC 桌面适配器,最大输出 60W 功率下 (ADT-060A) 配备 12Vdc、15Vdc、19Vdc 及 24Vdc 单相输出 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯