台达最新 ADT 系列 60W AC/DC IT 适配器




台达电子推出 ADT 系列即最新 60W AC/DC 桌面适配器,最大输出 60W 功率下 (ADT-060A) 配备 12Vdc、15Vdc、19Vdc 及 24Vdc 单相输出电压选择,采用 85-264Vac 全球通用输 入电压,宽温度运行范围 -10°C 至 +60°C,满功率运行温度可高达 +40°C,极低空载功 耗 0.15W 以下,远低于欧盟(EU)ErP Lot 7 标准的 0.5W。ADT-060A 已通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,待 IEC 60950-1 ITE 认证于 2020年 12月 20日到期后即刻启用。此外,系列 产品同时达到 EN 55032 Class B EMI 认证标准。


亮点及特色

  • 效率可高达 89%
  • 达到 ErP Lot 7 & DOE VI 标准
  • 空载功耗 < 0.15W
  • 过压/过载/过温及短路保护



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series is now Available in 24V 200W for Household Applications

Delta Electronics extends its PMH panel mount power supply series with a higher maximum ou ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New Models from PMF Panel Mount Power Supply Series

Delta Electronics extends the PMF panel mount power supply series designed for demanding ...

点击了解详情

Delta Extends CliQ DIN Rail Power Supply Series with 48W Power Rating at 24V Output Voltage

Delta Electronics is introducing the new DRP-24V48W1AZ to the popular CliQ DIN Rail pow ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯