台达最新的LYTE II 系列DIN 导轨型电源供应器的机身宽度相对于LYTE I减少达30%,有助于节省用户安装空间。该系列提供12V、24V 与48V额定输出电压和120W与2 ...
台达电子CliQ M系列导轨型电源供应器新增两款三相机种DRM-24V480W3PN与DRM-24V960W3PN,得益于增强型峰值功率(APB),即使多路负载连接下,当某路负载出 ...
Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...
台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C ...
Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...
台达 ADT-090A 系 ADT 系列最新机种,整体尺寸減小 30%,效率可高达 91.5%,且符合 DoE Level VI 能效等级,空载功耗 < 0.15W @115 ...
台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...
台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 35W、50W、75W、100W、150W、350W 额定功率单路输出及 75W 双路输出机种。35-350W 机种提供 12V 至 ...
台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 ...
台达推出 Lyte 系列导轨型电源供应器超薄新款 75W 机种,宽度仅 27mm,为系列之最,包含12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ) ...
ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效 ...
PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺 ...
台达电子推出 25W MEP 系列医用电源供应器。 电源提供 15V 输出,可在 -10°C 至 +50°C 温度范围内运行,功率降额的温度范围为 +50°C 至 +70°C。 ...
台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 26 ...
台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...