Delta LNRシリーズ:全世界のLED照明に最大の稼働率と信頼性を


定電圧LEDドライバーの最新モデル、LNRシリーズ


デルタは、最大限の稼働率と信頼性を追求した定電圧LEDドライバーの最新モデル、LNRシリーズを発売しました。長期にわたるパフォーマンスを前提に構築された本シリーズは、LEDモジュールやテープライト/ストリップライトに安定した電力を供給します。商業用サイネージや冷蔵ディスプレイから、過酷な環境下の産業設備まで、高い要求水準が求められる照明の現場に最適なソリューションです。


LNRシリーズは、108~305 VACのユニバーサル入力範囲に対応しており、世界各地の電源システムとのシームレスな互換性を備えています。また、UL8750およびIEC/EN 62368-1の認証を取得しており、照明および産業用アプリケーションにおける厳格な安全基準を満たしています。さらに、UL1310 Class 2およびLPS(Limited Power Source)の評価を受けているため、複雑な電線管や特殊な配線を必要とせず、設置工程の簡素化が可能です。


設置の容易さだけでなく、LNRシリーズはシンプルな設計と堅牢な産業グレードの構造を両立させています。IP54定格の樹脂充填筐体を採用し、屋外サイネージや露出の多い環境で不可欠となる「埃、湿気、振動」から内部コンポーネントを保護します。極限状態での使用を想定し、動作温度範囲は-40°Cから+55°Cまで対応しており、システムの安全性向上とダウンタイム最小化のため、短絡、過負荷、過電圧、および過熱に対する保護機能も内蔵しています。堅牢な耐久性、包括的な保護機能、そして簡素化された設置プロセスを兼ね備えたLNRシリーズは、長期的な信頼性を必要とするあらゆる導入シーンにおいて、最高の選択肢となります。


主な特徴と機能

  • 定電圧設計
  • ユニバーサル入力電圧: 108-305 VAC
  • Class 2およびLPS適合出力
  • 安定した力率: 一貫した動作を実現
  • IP54保護等級の樹脂充填設計: 乾燥および湿潤環境に対応
  • 多層的な保護機能: 過負荷、過電圧、短絡、および過熱保護
  • 広い動作温度範囲: -40°C ~ +55°C
  • 産業用および看板用アプリケーションに最適化された設計









関連ニュース

デルタの新製品「LNA Arena Sportシリーズ」LEDドライバー、世界のスタジアムを照らす

デルタは、世界中の屋外スタジアムおよびハイマスト照明向けに、高度なLEDドライバーソリューションLNA Arena Sportシリーズを発売します。本シリーズは、欧州市場向 ...

詳細

Delta Introduces the DRS-30W Series as an Addition to its DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics is introducing the new DRS-30W series to the ultra compact Sync DIN rail ...

詳細

デルタ、協働ロボットの最適化に向けたハイパワー・パネルマウント型電源を発売

デルタは、既存のパネルマウント型電源「PMRシリーズ」を拡充した1,500Wモデル、および新シリーズ「PMSシリーズ」の750W、1,200W、2,500Wモデルを発表しま ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします