デルタの新製品「LNA Arena Sportシリーズ」LEDドライバー、世界のスタジアムを照らす


デルタ LNA Arena Sportシリーズ LEDドライバー(屋外スタジアム・ハイマスト照明向け)


デルタは、世界中の屋外スタジアムおよびハイマスト照明向けに、高度なLEDドライバーソリューションLNA Arena Sportシリーズを発売します。本シリーズは、欧州市場向けに開発され、大きな成功を収めたEUCO Arena Sportシリーズのグローバル展開モデルです。LNA Arena Sportシリーズは、1,200W、1,650W、1,800Wの出力をラインナップし、DALI-2 & D4iおよびRDM/DMXプロトコルの両方に対応しているため、スマートライティングソリューションに最適です。


LNA Arena Sportシリーズは、プログラマブルな出力電流と0.1%~100%の調光機能により、優れた柔軟性を実現します。また、定格光束維持(CLO)およびスマートタイマー調光(STD)機能により、さまざまな使用環境に応じて照明を最適化し、一定の明るさを維持しながら省エネルギー性能を向上させます。さらに、フリッカーフリー設計と最大33fpsのストロボ効果に対応しており、HDTV放送でも高品質な映像表現を実現します。加えて、アフターグローフリー(残光なし)機能と高精度な電力計測機能を内蔵し、高度な照明制御とモニタリングを可能にします。


本シリーズは、187~528 VACの広い入力電圧範囲に対応し、高い汎用性を備えています。また、堅牢なサージ保護機能により、過酷な屋外照明環境でも安定した動作を実現します。さらに、EN 61347、UL 8750、GB 19510(CCC)、BIS 15885などの国際安全規格に適合しており、多くの国や地域で安心してご利用いただけます。


主な特徴とハイライト

  • 構成可能なチャンネルアドレスモード(1×DT6 / 1×DMX または 2/3×DT6 / 2/3×DMX)
  • 入力電圧範囲:187~528 VAC
  • 出力電圧範囲:150~550 VDC
  • 最大97.5%の高効率
  • プログラマブル出力電流範囲:700~2,000 mA
  • DALI-2 & D4iおよびRDM/DMX通信プロトコルを内蔵
  • 0.1~100%の広い調光範囲
  • 低電流リップル(標準1%)でHDTV放送に対応
  • 最大33fpsのストロボ効果
  • アフターグローフリー(残光なし)機能
  • 高精度な電力計測機能を内蔵
  • 入力サージ保護:DM 10kV / CM 10kV






関連ニュース

CliQ II Redundancy Solutions

Delta Electronics adds two Redundancy Modules, DRR-20A and DRR-40A to its CliQ II seri ...

詳細

Delta Introduces the DRS-30W Series as an Addition to its DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics is introducing the new DRS-30W series to the ultra compact Sync DIN rail ...

詳細

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 480W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします