デルタ、協働ロボットの最適化に向けたハイパワー・パネルマウント型電源を発売


デルタ ハイパワー パネルマウント型電源(協働ロボットおよび誘導負荷アプリケーション向け)


デルタは、既存のパネルマウント型電源「PMRシリーズ」を拡充した1,500Wモデル、および新シリーズ「PMSシリーズ」の750W、1,200W、2,500Wモデルを発表しました。これらのモデルは24V / 48Vの出力電圧オプションを備え、ピーク電力に対応しています。これにより、起動時に極めて高い瞬時電力を必要とする協働ロボット(Cobot)やモーター駆動、その他の誘導負荷アプリケーションに最適です。また、並列接続された電源間で出力を自動調整するアクティブ・カレント・シェアリング機能を搭載しており、オーバーヒートや電源停止の原因となる過負荷を防止し、高出力の自動化産業機器の安定稼働を実現します。


PMRシリーズ1,500WモデルおよびPMSシリーズは、アクティブPFCを内蔵しており、不要な電力損失や排熱を抑え、高調波歪みによる影響を低減しながら安定した電源供給を実現します。また、高効率・高電力密度・コンパクト設計により、制御盤内の省スペース化に貢献します。さらに、インテリジェント・ファン・スピード制御により、低騒音を維持しながら効率的な冷却を実現するため、医療現場や小売店舗など、静音性が求められる用途にも適しています。


PMSシリーズはPMBus®通信プロトコルに準拠しており、リアルタイムのモニタリングとリモート制御が可能で、異常動作時には即座に警告を通知します。PMSシリーズおよびPMRシリーズは、オーディオ・ビデオ、情報・通信技術機器向け国際安全規格IEC/EN/UL 62368-1の認証を取得しており、IT機器の安全な運用を保証します。さらに、SEMI F47にも準拠しているため、重要なファクトリーオートメーション工程や半導体製造装置にも最適です。


主な特徴とハイライト

  • 最大94.4%の高効率
  • 最大29.5 W/inch³の高電力密度
  • 最大50℃まで全負荷動作に対応
  • 5V / 2Aスタンバイ出力
  • アクティブ・カレント・シェアリング
  • コンフォーマルコーティング
  • Class B伝導および放射EMI(電磁妨害)規格準拠
  • リモートON/OFF制御
  • インテリジェント・ファン・スピード制御
  • PMBus® Ver. 1.3対応(PMSシリーズのみ)
  • USB / RS232 / RS485通信用アダプタ(オプション、PMSシリーズのみ)








関連ニュース

Delta 12V and 48V 600W Panel Mount Power Supply with IEC/EN/UL 62368-1 Approvals

Delta Electronics is extending the popular 600W PMC series of panel mount power supply wit ...

詳細

Delta Extending Its 350W PMT Panel Mount Power Supply Series with More Output Voltage Options

Delta Electronics is extending the 350W PMT Panel Mount Power Supply with output voltag ...

詳細

Delta Launches the Ultra Compact Sync DIN Rail Power Supply Series

Delta launches the ultra compact Sync DIN rail power supply series with the first model o ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします