MOOVair 10 36V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 10 シリーズ

MOOVair 10 36V

出力電圧

36V

出力電力

10000W

出力電流

280A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法 (L x W x H)

WPB: 1,050 x 550 x 400 mm
(41.3 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 665 x 695 x 75 mm
(26.1 x 27.4 x 2.95 in)

WSU: 565 x 327 x 50 mm
(22.2 x 12.9 x 2 in

単位重量

107 kg (235.89 lb)

Part Number
EOE17010813 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Box
EOE17010951 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Pad
EOE17011077 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Secondary Unit 24V/36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 10 10kWワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vのリチウムイオンを含むあらゆるタイプのバッテリーを充電します。単一のデバイスで車両にシームレスに統合されます。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を利用できます。
  • メンテナンスによるダウンタイムなし。コネクタの摩耗や損傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝送を正確に制御します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間の直接通信を可能にすることで、正確なワイヤレス電力伝送制御を実現し、他のWiFiデバイスとの干渉を排除します。
  • 高速充電を実現。24/36Vで最大280Aの出力電流により、高速充電を可能にします。
  • 車両の操作性と制御性を向上。カスタマイズした事前設定パラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電に対応します。
  • 過酷な環境でも信頼性の高い性能:IP69により、過酷で汚染された環境でも継続的な動作を実現します。
  • 柔軟な充電機能。24V、36V、48Vバッテリーを搭載した複数の車両で、単一の充電ベースを利用することができます。
  • 24時間365日の稼働に対応した施設内への簡易設置:コンパクトな設計のため、MOOVairワイヤレス充電ステーションは施設を改装することなく、工程内充電やオポチュニティ充電用として簡単に設置できます。必要に応じて充電器を並列接続することで、出力を向上させることができます。
  • 優れた効率性。有線充電器と同等の速度と効率で充電します。MOOVair 10は、最大185mmのギャップでコンセントからバッテリーまで92%以上の効率を実現します。
  • 保有車両の運用と効率を向上。イーサネットにより、フリート管理者は充電デバイスをリモートで監視・制御できます。
  • 安全な運用。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクがありません。電磁界への曝露レベルは、IHクッキングヒーターや電子レンジなどの一般的な家庭用機器と同程度です。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高水準の産業安全基準を満たしています。
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging
アプリケーション
MOOVair 10 36V
MOOVair 10 36V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 10 シリーズ

MOOVair 10 36V

Part Number
EOE17010813 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Box
EOE17010951 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Pad
EOE17011077 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Secondary Unit 24V/36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 10 10kWワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vのリチウムイオンを含むあらゆるタイプのバッテリーを充電します。単一のデバイスで車両にシームレスに統合されます。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を利用できます。
  • メンテナンスによるダウンタイムなし。コネクタの摩耗や損傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝送を正確に制御します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間の直接通信を可能にすることで、正確なワイヤレス電力伝送制御を実現し、他のWiFiデバイスとの干渉を排除します。
  • 高速充電を実現。24/36Vで最大280Aの出力電流により、高速充電を可能にします。
  • 車両の操作性と制御性を向上。カスタマイズした事前設定パラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電に対応します。
  • 過酷な環境でも信頼性の高い性能:IP69により、過酷で汚染された環境でも継続的な動作を実現します。
  • 柔軟な充電機能。24V、36V、48Vバッテリーを搭載した複数の車両で、単一の充電ベースを利用することができます。
  • 24時間365日の稼働に対応した施設内への簡易設置:コンパクトな設計のため、MOOVairワイヤレス充電ステーションは施設を改装することなく、工程内充電やオポチュニティ充電用として簡単に設置できます。必要に応じて充電器を並列接続することで、出力を向上させることができます。
  • 優れた効率性。有線充電器と同等の速度と効率で充電します。MOOVair 10は、最大185mmのギャップでコンセントからバッテリーまで92%以上の効率を実現します。
  • 保有車両の運用と効率を向上。イーサネットにより、フリート管理者は充電デバイスをリモートで監視・制御できます。
  • 安全な運用。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクがありません。電磁界への曝露レベルは、IHクッキングヒーターや電子レンジなどの一般的な家庭用機器と同程度です。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高水準の産業安全基準を満たしています。
出力電圧

36V

出力電力

10000W

出力電流

280A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法

WPB: 1,050 x 550 x 400 mm
(41.3 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 665 x 695 x 75 mm
(26.1 x 27.4 x 2.95 in)

WSU: 565 x 327 x 50 mm
(22.2 x 12.9 x 2 in

単位重量

107 kg (235.89 lb)

アプリケーション
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 16-Oct-2026

Image

アップロード日 24-Jun-2026

EU Declaration of Conformity

アップロード日 07-Feb-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします