MOOVair 10 24V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 10 シリーズ

MOOVair 10 24V

出力電圧

24V

出力電力

8000W

出力電流

280A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法 (L x W x H)

WPB: 1,050 x 550 x 400 mm
(41.3 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 665 x 695 x 75 mm
(26.1 x 27.4 x 2.95 in)

WSU: 565 x 327 x 50 mm
(22.2 x 12.9 x 2 in

単位重量

107 kg (235.89 lb)

Part Number
EOE17010813 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Box
EOE17010951 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Pad
EOE17011077 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Secondary Unit 24V/36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 10 10kWワイヤレス充電システムは、36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。単一のデバイスで、車両にシームレスに統合されます。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 充電の高速化を保証します。24/36Vで275Aの最高電流が高速充電を保証します。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 69が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 柔軟な充電機能。24V、36V、48Vバッテリーを搭載した複数の車両で、単一の充電ベースを利用することができます。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 10は、最大185mmのギャップ内で92%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 安全な操作。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクはありません。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging
アプリケーション
MOOVair 10 24V
MOOVair 10 24V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 10 シリーズ

MOOVair 10 24V

Part Number
EOE17010813 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Box
EOE17010951 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Primary Pad
EOE17011077 MOOVair 10 Wireless Charger 10kW Secondary Unit 24V/36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 10 10kWワイヤレス充電システムは、36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。単一のデバイスで、車両にシームレスに統合されます。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 充電の高速化を保証します。24/36Vで275Aの最高電流が高速充電を保証します。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 69が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 柔軟な充電機能。24V、36V、48Vバッテリーを搭載した複数の車両で、単一の充電ベースを利用することができます。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 10は、最大185mmのギャップ内で92%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 安全な操作。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクはありません。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
出力電圧

24V

出力電力

8000W

出力電流

280A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法

WPB: 1,050 x 550 x 400 mm
(41.3 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 665 x 695 x 75 mm
(26.1 x 27.4 x 2.95 in)

WSU: 565 x 327 x 50 mm
(22.2 x 12.9 x 2 in

単位重量

107 kg (235.89 lb)

アプリケーション
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 16-Oct-2026

Image

アップロード日 24-Jun-2026

EU Declaration of Conformity

アップロード日 07-Feb-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします