MOOVair 01 24V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 01 シリーズ

MOOVair 01 24V

出力電圧

24V

出力電力

1000W

出力電流

41.7A

入力電圧

85 - 265 Vac

寸法 (L x W x D)

WPB 192 x 280 x 60 mm (7.6 x 11.0 x 2.4 in)
WPP and WSP Ø 160 x 19 mm (6.3 x 0.7 in)
WSB 168 x 82 x 28 mm (6.6 x 3.2 x 1.1 in)

単位重量

5.40 kg (11.90 lb)

Part Number
EOE14011131 MOOVair 01 Wireless Charger 1kW Primary Unit
EOE14011207 MOOVair 01 Wireless Charger 1kW Secondary Unit 24V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 01ワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 非常に優れた効率性。有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。Moovair 01は、最大20mmのギャップ内で93%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 一貫した1000Wの電力を供給する柔軟な充電能力。24V、36V、48Vのバッテリーを装備した複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、1000Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 65が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
アプリケーション
MOOVair 01 24V
MOOVair 01 24V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 01 シリーズ

MOOVair 01 24V

Part Number
EOE14011131 MOOVair 01 Wireless Charger 1kW Primary Unit
EOE14011207 MOOVair 01 Wireless Charger 1kW Secondary Unit 24V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 01ワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 非常に優れた効率性。有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。Moovair 01は、最大20mmのギャップ内で93%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 一貫した1000Wの電力を供給する柔軟な充電能力。24V、36V、48Vのバッテリーを装備した複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、1000Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 65が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
出力電圧

24V

出力電力

1000W

出力電流

41.7A

入力電圧

85 - 265 Vac

寸法

WPB 192 x 280 x 60 mm (7.6 x 11.0 x 2.4 in)
WPP and WSP Ø 160 x 19 mm (6.3 x 0.7 in)
WSB 168 x 82 x 28 mm (6.6 x 3.2 x 1.1 in)

単位重量

5.40 kg (11.90 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 09-Jan-2025

Image

アップロード日 22-May-2026

EU Declaration of Conformity

アップロード日 08-Aug-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします