MOOVair 30 100V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 30 シリーズ

MOOVair 30 100V

出力電圧

100V

出力電力

30000W

出力電流

300A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法 (L x W x H)

WPB: 1020 x 550 x 400 mm
(40.2 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 666.6 x 1025.6 x 65.4 mm
(26.2 x 40.4 x 2.6 in)

WSU: 565 x 740 x 50.3 mm
(22.2 x 29.1 x 2.0 in)

単位重量

105 kg (231.49 lb)

Part Number
EOE18010815 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Primary Box
EOE18010851 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Primary Pad
EOE18010850 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Secondary Unit 100V
主な特長・機能
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 30は、最大155mmのギャップ内で95%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 69が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 柔軟な充電機能。複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、30,000Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 30 30 kWワイヤレス充電システムは、100Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 30 30 kWワイヤレス充電システムは、100Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging
アプリケーション
MOOVair 30 100V
MOOVair 30 100V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 30 シリーズ

MOOVair 30 100V

Part Number
EOE18010815 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Primary Box
EOE18010851 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Primary Pad
EOE18010850 MOOVair 30 Wireless Charger 30kW Secondary Unit 100V
主な特長・機能
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 30は、最大155mmのギャップ内で95%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 69が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 柔軟な充電機能。複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、30,000Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 30 30 kWワイヤレス充電システムは、100Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 30 30 kWワイヤレス充電システムは、100Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
出力電圧

100V

出力電力

30000W

出力電流

300A

入力電圧

342 - 528 Vac

寸法

WPB: 1020 x 550 x 400 mm
(40.2 x 21.7 x 15.7 in)

WPP: 666.6 x 1025.6 x 65.4 mm
(26.2 x 40.4 x 2.6 in)

WSU: 565 x 740 x 50.3 mm
(22.2 x 29.1 x 2.0 in)

単位重量

105 kg (231.49 lb)

アプリケーション
タグ
wireless charging, inductive charging, autonomous charging, forklift charging

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 16-Oct-2026

Image

アップロード日 23-Jun-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします