MOOVair 03 36V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 03 シリーズ

MOOVair 03 36V

出力電圧

36V

出力電力

3300W

出力電流

88A

入力電圧

180 - 264 Vac

寸法 (L x W x D)

420 x 310 x 68 mm

16.54” x 12.20” x 2.68”

単位重量

20 kg (44.09 lb)

Part Number
EOE16010870 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Primary Box
EOE16010952 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Primary Pad
EOE16010953 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Secondary Pad
EOE16011066 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Secondary Box 36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 03ワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 一貫した3300Wの電力を供給する柔軟な充電能力。24V、36V、48Vのバッテリーを装備した複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、3300Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 03は、10~30mmのギャップ内で92%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 安全な操作。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクはありません。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 65が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
アプリケーション
MOOVair 03 36V
MOOVair 03 36V

ワイヤレスバッテリー充電

MOOVair 03 シリーズ

MOOVair 03 36V

Part Number
EOE16010870 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Primary Box
EOE16010952 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Primary Pad
EOE16010953 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Secondary Pad
EOE16011066 MOOVair 03 Wireless Charger 3.3kW Secondary Box 36V
主な特長・機能
  • 車両への組込みが容易:MOOVair 03ワイヤレス充電システムは、24V/36V/48Vリチウムイオンを含めたあらゆるタイプのバッテリーを充電します。早期段階での統合をサポートするGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を利用できます。
  • メンテナンスのダウンタイムなし。コネクタの摩耗や裂傷がないため、保守の必要性を解消します。
  • 保有車両の操作と効率性を向上します。イーサネットにより、保有車両の管理担当者は充電デバイスをリモートから監視および制御できます。
  • 一貫した3300Wの電力を供給する柔軟な充電能力。24V、36V、48Vのバッテリーを装備した複数の車両で単一の充電ベースを利用することができ、3300Wの電力を安定した信頼性で供給できます。
  • 非常に優れた効率性 - 有線充電器と同等のスピードと効率で充電します。MOOVair 03は、10~30mmのギャップ内で92%以上のコンセントーバッテリー効率を達成します。
  • 最も信頼性の高い通信技術。Deltaが特許を取得したPPL(パッド間リンク)通信技術が、ワイヤレス電力伝達の正確な制御を保証します。WiFiのクロストーク問題を解決し、プライマリユニットとセカンダリユニット間が直接通信できるようにすることで、正確なワイヤレス転送制御を確保し、他のWiFiデバイスからの干渉を排除します。
  • 安全な操作。ワイヤーやコネクタがないため、火花やアーク放電のリスクはありません。
  • 施設内に簡単に設置でき、24時間無休の無人運転が可能:MOOVairワイヤレス充電ステーションを採用すると、施設を改装することなく、製造過程中の充電やオポチュニティ充電用に簡単に設置できます。需要に応じて充電器を並列に並べると、電力レベルを上げることができます。
  • 車両の操作性と制御を強化します。カスタマイズされた事前設定済みのパラメーターまたはCANバス経由の車両制御に基づく自動充電。
  • 過酷な環境での信頼できるパフォーマンス:IP 65が過酷で汚染された環境であっても、継続的な動作を保証します。
  • 安全な操作。IHクッキングヒーターや電子レンジのような一般的な家庭用機器と同程度の電磁場暴露。また、すべての製品はCE、UL(MET)、FCC認証を取得しており、最高レベルの工業安全基準を満たしています。
出力電圧

36V

出力電力

3300W

出力電流

88A

入力電圧

180 - 264 Vac

寸法

420 x 310 x 68 mm

16.54” x 12.20” x 2.68”

単位重量

20 kg (44.09 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 10-Jan-2025

Image

アップロード日 22-May-2026

EU Declaration of Conformity

アップロード日 08-Aug-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします