PMT-48V50W2BA

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-48V50W2BA

出力電圧

48V

出力電力

52.8W

出力電流

1.1A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (L x W x H)

99 x 82 x 29 mm

3.90” x 3.23” x 1.14”

単位重量

0.176 kg (0.39 lb)

主な特長・機能
  • IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 汎用AC入力範囲
  • 無負荷電力消費量 < 0.3W
  • 薄型設計:高さ29mm
  • OVC III、汚染度3
  • 幅広い動作温度 -30°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • SEMI F47に適合
アプリケーション


PMT-48V50W2BA
PMT-48V50W2BA

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-48V50W2BA

主な特長・機能
  • IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 汎用AC入力範囲
  • 無負荷電力消費量 < 0.3W
  • 薄型設計:高さ29mm
  • OVC III、汚染度3
  • 幅広い動作温度 -30°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • SEMI F47に適合
出力電圧

48V

出力電力

52.8W

出力電流

1.1A

入力電圧

90-264Vac

寸法

99 x 82 x 29 mm

3.90” x 3.23” x 1.14”

単位重量

0.176 kg (0.39 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 04-Sep-2026

Manual

アップロード日 06-May-2024

Image

アップロード日 20-Apr-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 16-Aug-2022

.DXF

アップロード日 16-Aug-2022

.STP

アップロード日 16-Aug-2022

BIS

アップロード日 04-Jun-2025

BSMI

アップロード日 21-Jun-2021

CB

アップロード日 16-Jan-2023

CCC

アップロード日 12-May-2023

CE & UKCA

アップロード日 21-Jun-2021

EAC

アップロード日 22-Apr-2020

KC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 21-May-2020

UL

アップロード日 10-Aug-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします