PMR-5V320WCAA

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-5V320WCAA

出力電圧

5V

出力電力

300W

出力電流

60A

入力電圧

88-264Vac

寸法 (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

単位重量

0.76 kg (1.68 lb)

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスAおよびクラスDに適合
  • 1U設置に適した薄型設計と自動ファン速度制御
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • 過電圧 /過電流 /過温度保護 /過負荷


** 生産中止品 **

モデル 説明
PMR-5V320WCGA Front face connector
アプリケーション


PMR-5V320WCAA
PMR-5V320WCAA

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-5V320WCAA

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスAおよびクラスDに適合
  • 1U設置に適した薄型設計と自動ファン速度制御
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • 過電圧 /過電流 /過温度保護 /過負荷


** 生産中止品 **

出力電圧

5V

出力電力

300W

出力電流

60A

入力電圧

88-264Vac

寸法

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

単位重量

0.76 kg (1.68 lb)

アプリケーション
モデル 説明
PMR-5V320WCGA Front face connector

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 24-Jul-2025

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 21-Jan-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CCC

アップロード日 03-Jun-2025

CE

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 22-Apr-2020

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします