PMH-24V100WCAS

ユニット型

PMH シリーズ

PMH-24V100WCAS

出力電圧

24V

出力電力

100W

出力電流

4.16A

入力電圧

85-264Vac

寸法 (L x W x H)

158 x 97 x 38 mm

6.22” x 3.82” x 1.50”

単位重量

0.43 kg (0.95 lb)

主な特長・機能
  • IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 汎用AC入力範囲
  • -20°C~+50°Cのフル出力動作、高度5000メートルまたは16400フィート
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 無負荷電力消費量 < 0.5W
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • 多彩なコネクタオプションを利用可能:IP20、正面、ハーネスコネクタ
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証


** 生産中止品 **

PMH-24V100WCAJ, PMH-24V100WCAL, PMH-24V100WCAU, PMH-24V100WCAV, PMH-24V100WCAA, PMH-24V100WCAH, PMH-24V100WCAS, PMH-24V100WCAT

推奨製品: PMT-24V100W2BA

アプリケーション


PMH-24V100WCAS
PMH-24V100WCAS

ユニット型

PMH シリーズ

PMH-24V100WCAS

主な特長・機能
  • IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 汎用AC入力範囲
  • -20°C~+50°Cのフル出力動作、高度5000メートルまたは16400フィート
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 無負荷電力消費量 < 0.5W
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • 多彩なコネクタオプションを利用可能:IP20、正面、ハーネスコネクタ
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証


** 生産中止品 **

PMH-24V100WCAJ, PMH-24V100WCAL, PMH-24V100WCAU, PMH-24V100WCAV, PMH-24V100WCAA, PMH-24V100WCAH, PMH-24V100WCAS, PMH-24V100WCAT

推奨製品: PMT-24V100W2BA

出力電圧

24V

出力電力

100W

出力電流

4.16A

入力電圧

85-264Vac

寸法

158 x 97 x 38 mm

6.22” x 3.82” x 1.50”

単位重量

0.43 kg (0.95 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 19-Apr-2022

Manual

アップロード日 21-May-2022

Image

アップロード日 20-Aug-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 19-Apr-2022

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 08-Jan-2021

CE

アップロード日 08-Jan-2021

EAC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

SIQ

アップロード日 08-Jan-2021

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UKCA

アップロード日 22-Nov-2021

UL

アップロード日 08-Jan-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします