Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
150W
3.125A
85-264Vac
178 x 97 x 38 mm
7.01” x 3.82” x 1.50”
0.53 kg (1.17 lb)
** 生産中止品 **
推奨製品: PMR-48V150W1AT
Datasheet
アップロード日 17-Aug-2021
Manual
アップロード日 07-Nov-2020
Image
アップロード日 16-Aug-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 09-Nov-2020
.DXF
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
CB
アップロード日 06-Nov-2020
CCC
CE
EAC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
UL
1000W
20.8A
90-264Vac
12V
2500W
0-208.3A
85-264 Vac
1500W
31.25A
90-264 Vac
31.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。