PMR-48V150W1AT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-48V150W1AT

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

3.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.35 kg (0.77 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • No load power consumption < 0.5 W
  • Low profile design: 30 mm height 
  • Household appliance approvals according to IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 and IEC/EN 61558-2-16
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Uygulamalar
PMR-48V150W1AT
PMR-48V150W1AT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-48V150W1AT

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • No load power consumption < 0.5 W
  • Low profile design: 30 mm height 
  • Household appliance approvals according to IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 and IEC/EN 61558-2-16
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

3.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.35 kg (0.77 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Jul-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 05-Apr-2024

Image

Yüklenme zamanı: 05-Jan-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

BIS

Yüklenme zamanı: 27-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 06-May-2026

CB

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

CE

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

EAC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

KC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TUV

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

UKCA

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2024

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!