PJT-27V150WBNA

基板型

PJT シリーズ

PJT-27V150WBNA

出力電圧

27V,12V

出力電力

150W

出力電流

5.55A,0.5A

入力電圧

85-264Vac

寸法 (L x W x H)

127.6 x 76.2 x 36.5 mm

5.02” x 3.00” x 1.44”

単位重量

0.37 kg (0.82 lb)

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 標準的な工業用フットプリント3” x 5”
  • 内蔵アクティブPFC、最大89.5% efficiency
  • 電源ブースト 27V時に6.48A(175W)を5秒間
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • 対流冷却150W、動作温度範囲-10°C~+50°C
  • 内蔵スタンバイ出力12V/0.5A
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間


** EOL **

PJT-27V150WBNA


Recommended Model: PMT-12V350W2BR

アプリケーション


PJT-27V150WBNA
PJT-27V150WBNA

基板型

PJT シリーズ

PJT-27V150WBNA

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 標準的な工業用フットプリント3” x 5”
  • 内蔵アクティブPFC、最大89.5% efficiency
  • 電源ブースト 27V時に6.48A(175W)を5秒間
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • 対流冷却150W、動作温度範囲-10°C~+50°C
  • 内蔵スタンバイ出力12V/0.5A
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間


** EOL **

PJT-27V150WBNA


Recommended Model: PMT-12V350W2BR

出力電圧

27V,12V

出力電力

150W

出力電流

5.55A,0.5A

入力電圧

85-264Vac

寸法

127.6 x 76.2 x 36.5 mm

5.02” x 3.00” x 1.44”

単位重量

0.37 kg (0.82 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 28-Oct-2021

Manual

アップロード日 12-Sep-2020

Image

アップロード日 15-Aug-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 03-Dec-2020

CE

アップロード日 03-Dec-2020

EAC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 03-Dec-2020

UKCA

アップロード日 28-Oct-2021

UL

アップロード日 03-Dec-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします