Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
100.8W
2.1A
85-264Vac
155 x 62 x 27 mm
6.10” x 2.44” x 1.06”
0.22 kg (0.49 lb)
Datasheet
アップロード日 05-Jun-2026
Manual
アップロード日 22-Apr-2026
Image
アップロード日 01-Apr-2026
Mechanical Drawing
.DXF
アップロード日 26-Dec-2025
.STP
CB
CE
TUV
UKCA
UL
12V
150W
12.5A
153.6W
3.2A
24V
151.2W
6.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。