Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
153.6W
3.2A
85-264Vac
160 x 75 x 27 mm
6.30” x 2.95” x 1.06”
0.25 kg (0.55 lb)
Datasheet
アップロード日 23-Jan-2026
Manual
アップロード日 22-Apr-2026
Image
アップロード日 01-Apr-2026
Mechanical Drawing
.DXF
アップロード日 26-Dec-2025
.STP
CE
CE & UKCA
TUV
UKCA
UL
12V
102W
8.5A
100.8W
2.1A
24V
600W
0-25A
90-264 Vac
151.2W
6.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。