Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
153.6W
3.2A
85-264Vac
188 x 85 x 47 mm
7.40” x 3.35” x 1.85”
0.46 kg (1.01 lb)
Datasheet
アップロード日 23-Jan-2026
Manual
アップロード日 22-Apr-2026
Image
アップロード日 02-Apr-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 01-Apr-2026
.DXF
アップロード日 26-Dec-2025
.STP
CE
CE & UKCA
TUV
UKCA
UL
12V
102W
8.5A
24V
103.2W
4.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。