Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
102W
8.5A
85-264Vac
185 x 72 x 45 mm
7.28” x 2.83” x 1.77”
0.38 kg (0.84 lb)
Datasheet
アップロード日 05-Jun-2026
Manual
アップロード日 22-Apr-2026
Image
アップロード日 02-Apr-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 01-Apr-2026
.DXF
アップロード日 26-Dec-2025
.STP
CB
CE
TUV
UKCA
UL
48V
100.8W
2.1A
24V
501.6W
0-20.9A
85-264 Vac
153.6W
3.2A
151.2W
6.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。