Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
36V,48V
1350W
26A
90-264 Vac
232 x 175 x 43.6 mm
9.13” x 6.89” x 1.72”
2.0 kg (4.41 lb)
Datasheet
アップロード日 04-Jun-2026
Image
72V,80V,96V
3200W
40A
352-440 Vac
24V
4050W
45A,45A,45A
100-240 Vac
32000W
400A
45A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。