Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
72V,80V,96V
32000W
400A
352-440 Vac
534 x 374 x 1028 mm
21.02” x 14.72” x 40.47”
85.0 kg (187.39 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2026
Image
24V,36V,48V
15000W
320A
9600W
120A
432-528 Vac
3200W
40A
36V,48V
4050W
78A
100-240 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。