Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
72V,80V,96V
9600W
120A
432-528 Vac
534 x 374 x 473 mm
21.02” x 14.72” x 18.62”
36.1 kg (79.59 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2026
Image
24V,36V,48V
9000W
192A
3200W
40A
24V
4050W
135A
100-240 Vac
16000W
200A
352-440 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。