MOOVbase 04 24V

Modular Charging System

MOOVbase 1-Phase シリーズ

MOOVbase 04 24V

出力電圧

24V

出力電力

4050W

出力電流

135A

入力電圧

100-240 Vac

寸法 (L x W x H)

290 x 290 x 402 mm

11.42” x 11.42” x 15.83”

単位重量

16.2 kg (35.71 lb)

主な特長・機能
  • AGV/AMR optimized
    • Designed for fast and frequent charging of lithium batteries in 24/7 operations
    • Protection features for auto-docking vehicles
    • Recovery mode for over-discharged AGVs

  • Ethernet Communication Supports
    • Warehouse / Fleet Management systems
    • Site installers / maintainers
    • AGVs via facility Wi-Fi
    • Energy Manager performing AC Peak Shaving

  • Versatile Charger
    • Worldwide single-phase AC inputs
    • Modular Solution for output power levels 1 kW – 6.75 kW
    • Models for 24 V, 36 V and 48 V batteries
    • Li-ion ready
    • Suitable for conventional connectors and for charging contacts
タグ
modular charging system
アプリケーション
MOOVbase 04 24V
MOOVbase 04 24V

Modular Charging System

MOOVbase 1-Phase シリーズ

MOOVbase 04 24V

主な特長・機能
  • AGV/AMR optimized
    • Designed for fast and frequent charging of lithium batteries in 24/7 operations
    • Protection features for auto-docking vehicles
    • Recovery mode for over-discharged AGVs

  • Ethernet Communication Supports
    • Warehouse / Fleet Management systems
    • Site installers / maintainers
    • AGVs via facility Wi-Fi
    • Energy Manager performing AC Peak Shaving

  • Versatile Charger
    • Worldwide single-phase AC inputs
    • Modular Solution for output power levels 1 kW – 6.75 kW
    • Models for 24 V, 36 V and 48 V batteries
    • Li-ion ready
    • Suitable for conventional connectors and for charging contacts
出力電圧

24V

出力電力

4050W

出力電流

135A

入力電圧

100-240 Vac

寸法

290 x 290 x 402 mm

11.42” x 11.42” x 15.83”

単位重量

16.2 kg (35.71 lb)

アプリケーション
タグ
modular charging system

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 03-Jun-2026

Image

アップロード日 03-Jun-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします