Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
72V,80V,96V
3200W
40A
352-440 Vac
333 x 203 x 77 mm
13.11” x 7.99” x 3.03”
4.2 kg (9.26 lb)
Datasheet
アップロード日 04-Jun-2026
Image
16000W
200A
198A
432-528 Vac
24V,36V,48V
3000W
64A
24V
6750W
225A
180-265 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。