Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
72V,80V,96V
16000W
198A
432-528 Vac
534 x 374 x 631 mm
21.02” x 14.72” x 24.84”
52.0 kg (114.64 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2026
Image
3200W
40A
352-440 Vac
9600W
120A
24V,36V,48V
9000W
192A
15000W
320A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。