Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
36V,48V
4050W
78A
100-240 Vac
290 x 290 x 402 mm
11.42” x 11.42” x 15.83”
16.2 kg (35.71 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2026
Image
24V,36V,48V
3000W
64A
432-528 Vac
24V
6750W
225A
180-265 Vac
72V,80V,96V
16000W
200A
352-440 Vac
1350W
26A
90-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。