Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
1350W
45A
90-264 Vac
232 x 175 x 43.6 mm
9.13” x 6.89” x 1.72”
2.0 kg (4.41 lb)
Datasheet
アップロード日 04-Jun-2026
Image
72V,80V,96V
3200W
40A
432-528 Vac
16000W
198A
6750W
225A
180-265 Vac
24V,36V,48V
15000W
320A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。