JPVO-150024FB

LEDドライバ

JPVO S24 シリーズ

JPVO-150024FB

出力電圧

24V

出力電力

150W

出力電流

6.25A

入力電圧

90-266Vac

寸法 (L x W x H)

240 x 60 x 44.5 mm

9.45” x 2.36” x 1.75”

単位重量

0.825 kg (1.82 lb)

主な特長・機能
  • 24 V DCの定電圧設計
  • 高効率かつ高信頼性
  • 広い動作温度範囲
  • 屋外使用に適したIP67防水仕様
  • 火災を防止する強化型短絡保護
  • 10mm高架構造
アプリケーション
JPVO-150024FB
JPVO-150024FB

LEDドライバ

JPVO S24 シリーズ

JPVO-150024FB

主な特長・機能
  • 24 V DCの定電圧設計
  • 高効率かつ高信頼性
  • 広い動作温度範囲
  • 屋外使用に適したIP67防水仕様
  • 火災を防止する強化型短絡保護
  • 10mm高架構造
出力電圧

24V

出力電力

150W

出力電流

6.25A

入力電圧

90-266Vac

寸法

240 x 60 x 44.5 mm

9.45” x 2.36” x 1.75”

単位重量

0.825 kg (1.82 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 28-Aug-2025

Manual

アップロード日 28-Aug-2025

Image

アップロード日 05-Sep-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 29-Jul-2025

.DXF

アップロード日 29-Jul-2025

.STP

アップロード日 29-Jul-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします