Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
150-550V
1800W
1A
180-528Vac
345 x 152 x 62 mm
13.58” x 5.98” x 2.44”
5.4 kg (11.90 lb)
Datasheet
アップロード日 08-Oct-2026
Manual
アップロード日 08-Jun-2026
Image
アップロード日 23-Sep-2026
Mechanical Drawing
.DXF
CB
CCC
ENEC
RCM
UKCA
UL
アップロード日 14-Oct-2026
GUI Program
アップロード日 17-Jan-2025
24V
150W
6.25A
108-264 Vac
200-550V
600W
2A
198-440Vac
20-77V
40W
0.2-1.05A
198-264Vac
90-266Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。