DRP024V240W3BA

DINレール

CliQ II シリーズ

DRP024V240W3BA

出力電圧

24V

出力電力

240W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 320-600Vac

寸法 (H x W x D)

121 x 70 x 117.3 mm

4.76” x 2.76” x 4.62”

単位重量

0.89 kg (1.96 lb)

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 150%の電源ブースト5秒
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • -40°Cという非常に低温でのコールドスタート
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
  • ATEXおよびクラスIディビジョン2の危険地域に対する認証 (DRP024V240W3BA)
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証
モデル 説明
DRP024V240W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
タグ
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating
アプリケーション


DRP024V240W3BA
DRP024V240W3BA

DINレール

CliQ II シリーズ

DRP024V240W3BA

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 150%の電源ブースト5秒
  • 完全な腐食耐性を備えたアルミニウム製ケースとシャーシ
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • -40°Cという非常に低温でのコールドスタート
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
  • ATEXおよびクラスIディビジョン2の危険地域に対する認証 (DRP024V240W3BA)
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証
出力電圧

24V

出力電力

240W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 320-600Vac

寸法

121 x 70 x 117.3 mm

4.76” x 2.76” x 4.62”

単位重量

0.89 kg (1.96 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRP024V240W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
タグ
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 25-Jun-2024

Manual

アップロード日 03-Dec-2020

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 03-Dec-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

ATEX

アップロード日 17-Sep-2021

BIS

アップロード日 25-Jun-2024

CB

アップロード日 13-Sep-2022

CE

アップロード日 17-Aug-2022

CSA

アップロード日 03-Dec-2020

EAC

アップロード日 16-Aug-2022

Hazloc

アップロード日 26-Nov-2020

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

SIQ

アップロード日 03-Dec-2020

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UKCA

アップロード日 02-Jul-2021

UL

アップロード日 03-Dec-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします