DRL-48V960W1EN

DINレール

LYTE II シリーズ

DRL-48V960W1EN

出力電圧

48V

出力電力

960W

出力電流

20A

入力電圧

85-277 Vac

寸法 (H x W x D)

123.6 x 130.8 x 137 mm

4.87” x 5.15” x 5.39”

単位重量

2.05 kg (4.52 lb)

主な特長・機能
  • Wide AC input voltage range 85-277 Vac
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
モデル 説明
DRL-48V960W1ENA Conformal Coating
アプリケーション
DRL-48V960W1EN
DRL-48V960W1EN

DINレール

LYTE II シリーズ

DRL-48V960W1EN

主な特長・機能
  • Wide AC input voltage range 85-277 Vac
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Slim and compact size design
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Power good LED indicator
  • Surge protection capacity 4 kV / 2 kV
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
出力電圧

48V

出力電力

960W

出力電流

20A

入力電圧

85-277 Vac

寸法

123.6 x 130.8 x 137 mm

4.87” x 5.15” x 5.39”

単位重量

2.05 kg (4.52 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRL-48V960W1ENA Conformal Coating

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 24-May-2026

Manual

アップロード日 24-May-2026

Image

アップロード日 26-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 24-May-2026

.DXF

アップロード日 25-May-2026

.STP

アップロード日 25-May-2026

BSMI

アップロード日 24-May-2026

CB

アップロード日 24-May-2026

CCC

アップロード日 24-May-2026

CE

アップロード日 24-May-2026

EAC

アップロード日 24-May-2026

KC

アップロード日 24-May-2026

TUV

アップロード日 24-May-2026

UKCA

アップロード日 24-May-2026

UL

アップロード日 24-May-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします