Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
480W
20A
85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)
124.2 x 56 x 117.1 mm
4.89” x 2.20” x 4.61”
0.88 kg (1.94 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jul-2026
Manual
アップロード日 11-May-2026
Image
Mechanical Drawing
アップロード日 09-May-2026
.DXF
アップロード日 12-May-2026
.STP
BSMI
アップロード日 02-Jul-2026
CB
CCC
CE
EAC
KC
REACH
RoHS
TUV
アップロード日 10-Jul-2026
UKCA
UL
120W
5A
3 x 340-575 Vac
48V
10A
85-277 Vac (305
12V
15W
1.25A
85-264 Vac
240W
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。