Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
960W
40A
85-277 Vac
123.6 x 130.8 x 137 mm
4.87” x 5.15” x 5.39”
2.05 kg (4.52 lb)
Datasheet
アップロード日 24-May-2026
Manual
Image
アップロード日 25-May-2026
Mechanical Drawing
.DXF
.STP
BSMI
CB
CCC
CE
EAC
KC
TUV
UKCA
UL
480W
20A
85-277 Vac (305
3 x 340-575 Vac
48V
10A
3 x 320-575 Vac
120W
2.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。