DRF-48V240W1GBA

DINレール

Force-GT シリーズ

DRF-48V240W1GBA

出力電圧

48V

出力電力

240W

出力電流

5A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

単位重量

0.64 kg (1.41 lb)

主な特長・機能
  • SPD(サージ保護デバイス)搭載により、最大6 kVのサージ耐性を実現
  • 半導体用途の要件に対応し、IEC 61000-4-6における20 Vレベルに準拠
  • 汎用AC入力範囲
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • 全負荷時動作温度最大60°C
  • 超薄型デザイン
  • 長寿命コンデンサ
  • 内蔵DC OKリレーとLEDインジケータ
  • 一般的な埃や汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
モデル 説明
DRF-48V240W1GTA Spring Clamp Terminal
アプリケーション
DRF-48V240W1GBA
DRF-48V240W1GBA

DINレール

Force-GT シリーズ

DRF-48V240W1GBA

主な特長・機能
  • SPD(サージ保護デバイス)搭載により、最大6 kVのサージ耐性を実現
  • 半導体用途の要件に対応し、IEC 61000-4-6における20 Vレベルに準拠
  • 汎用AC入力範囲
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • 全負荷時動作温度最大60°C
  • 超薄型デザイン
  • 長寿命コンデンサ
  • 内蔵DC OKリレーとLEDインジケータ
  • 一般的な埃や汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
出力電圧

48V

出力電力

240W

出力電流

5A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

単位重量

0.64 kg (1.41 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRF-48V240W1GTA Spring Clamp Terminal

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 30-May-2025

Manual

アップロード日 22-Jan-2024

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 15-Nov-2024

.DXF

アップロード日 25-Nov-2023

.STP

アップロード日 25-Nov-2023

BIS

アップロード日 30-May-2025

BSMI

アップロード日 18-May-2022

CB

アップロード日 17-Jan-2023

CCC

アップロード日 30-May-2025

CE & UKCA

アップロード日 18-May-2022

EAC

アップロード日 18-May-2022

KC

アップロード日 18-May-2022

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 18-May-2022

UL

アップロード日 18-May-2022

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします