DRL-48V480W3EN

DINレール

DIN Eco シリーズ

DRL-48V480W3EN

出力電圧

48V

出力電力

480W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

寸法 (H x W x D)

123.6 x 60 x 142.6 mm

4.87” x 2.36” x 5.61”

単位重量

0.95 kg (2.09 lb)

主な特長・機能
  • 三相AC入力対応(340~575 Vac)
  • 3ENAオプションモデル:600 Vac対応、コンフォーマルコーティング仕様
  • スリムかつコンパクトな筐体設計
  • 広い動作温度範囲:-40°C~+70°C
  • パワーグッド(Power Good)LEDインジケータ搭載
  • サージ耐量:4 kV / 2 kV
  • SEMI F47 準拠
  • IEC/EN/UL 62368-1 および IEC/UL 61010-1 認証取得
アプリケーション
DRL-48V480W3EN
DRL-48V480W3EN

DINレール

DIN Eco シリーズ

DRL-48V480W3EN

主な特長・機能
  • 三相AC入力対応(340~575 Vac)
  • 3ENAオプションモデル:600 Vac対応、コンフォーマルコーティング仕様
  • スリムかつコンパクトな筐体設計
  • 広い動作温度範囲:-40°C~+70°C
  • パワーグッド(Power Good)LEDインジケータ搭載
  • サージ耐量:4 kV / 2 kV
  • SEMI F47 準拠
  • IEC/EN/UL 62368-1 および IEC/UL 61010-1 認証取得
出力電圧

48V

出力電力

480W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

寸法

123.6 x 60 x 142.6 mm

4.87” x 2.36” x 5.61”

単位重量

0.95 kg (2.09 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 18-Feb-2026

Manual

アップロード日 18-Feb-2026

Image

アップロード日 09-Mar-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 18-Feb-2026

.DXF

アップロード日 18-Feb-2026

.STP

アップロード日 18-Feb-2026

BSMI

アップロード日 25-Jan-2026

CB

アップロード日 25-Jan-2026

CCC

アップロード日 25-Jan-2026

CE

アップロード日 25-Jan-2026

EAC

アップロード日 25-Jan-2026

KC

アップロード日 25-Jan-2026

REACH

アップロード日 28-Jan-2026

RoHS

アップロード日 28-Jan-2026

TUV

アップロード日 25-Jan-2026

UKCA

アップロード日 25-Jan-2026

UL

アップロード日 25-Jan-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします