MDS-030AAC12

ACアダプタ

MDS Adapter シリーズ

MDS-030AAC12

出力電圧

12V

出力電力

24W

出力電流

2A

入力電圧

85-264Vac

寸法 (L x W x H)

88 x 53.5 x 27.5 mm

3.46” x 2.11” x 1.08”

単位重量

0.15 kg (0.33 lb)

主な特長・機能
  • 効率レベルVIをに適合
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 有限電源(LPS)の要件に適合
  • 低接触電流。タイプBFアプリケーションに対応
  • 取り外し可能なACプラグ、複数国オプション付き
  • IP22侵入に対する保護評価
  • 2 x MOPP絶縁
  • MTBF(平均故障間隔)50万時間
アプリケーション


MDS-030AAC12
MDS-030AAC12

ACアダプタ

MDS Adapter シリーズ

MDS-030AAC12

主な特長・機能
  • 効率レベルVIをに適合
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 有限電源(LPS)の要件に適合
  • 低接触電流。タイプBFアプリケーションに対応
  • 取り外し可能なACプラグ、複数国オプション付き
  • IP22侵入に対する保護評価
  • 2 x MOPP絶縁
  • MTBF(平均故障間隔)50万時間
出力電圧

12V

出力電力

24W

出力電流

2A

入力電圧

85-264Vac

寸法

88 x 53.5 x 27.5 mm

3.46” x 2.11” x 1.08”

単位重量

0.15 kg (0.33 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 20-Oct-2025

Manual

アップロード日 22-Nov-2023

Image

アップロード日 10-Feb-2026

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 18-Oct-2023

CCC

アップロード日 07-Jun-2024

CE & UKCA

アップロード日 23-Jun-2021

REACH

アップロード日 02-Mar-2026

RoHS

アップロード日 02-Mar-2026

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UL

アップロード日 27-Jan-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします