ADP-65JW YEA

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-65JW YEA

出力電圧

5V,9V,15V,20V

出力電力

65W

出力電流

3A,3A,3A,3.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

63 x 63 x 28.5 mm

2.48” x 2.48” x 1.12”

単位重量

0.223 (0.44 lb)

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
アプリケーション
ADP-65JW YEA
ADP-65JW YEA

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-65JW YEA

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
出力電圧

5V,9V,15V,20V

出力電力

65W

出力電流

3A,3A,3A,3.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

63 x 63 x 28.5 mm

2.48” x 2.48” x 1.12”

単位重量

0.223 (0.44 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 13-Mar-2026

Image

アップロード日 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 13-Mar-2026

BSMI

アップロード日 04-Apr-2026

CB

アップロード日 04-Apr-2026

NRCan

アップロード日 04-Apr-2026

PSE

アップロード日 04-Apr-2026

UL

アップロード日 04-Apr-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします