ADP-45HG BN

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-45HG BN

出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

45W

出力電流

3A,3A,3A,3A,2.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

92 x 45.5 x 26.3 mm

3.62” x 1.79” x 1.04”

単位重量

0.17 (0.00 lb)

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
アプリケーション
ADP-45HG BN
ADP-45HG BN

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-45HG BN

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC wall mount / Type-C output connector
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

45W

出力電流

3A,3A,3A,3A,2.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

92 x 45.5 x 26.3 mm

3.62” x 1.79” x 1.04”

単位重量

0.17 (0.00 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 13-Mar-2026

Image

アップロード日 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 13-Mar-2026

BIS

アップロード日 04-Apr-2026

CB

アップロード日 04-Apr-2026

CCC

アップロード日 04-Apr-2026

EAC

アップロード日 04-Apr-2026

KC

アップロード日 04-Apr-2026

PSE

アップロード日 04-Apr-2026

TUV

アップロード日 04-Apr-2026

UL

アップロード日 04-Apr-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします