ADP-100XB BD

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-100XB BD

出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

100W

出力電流

3A,3A,3A,3A,5A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

108 x 56 x 26.5 mm

4.25” x 2.20” x 1.04”

単位重量

0.26 (0.00 lb)

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
アプリケーション
ADP-100XB BD
ADP-100XB BD

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-100XB BD

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.15 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

100W

出力電流

3A,3A,3A,3A,5A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

108 x 56 x 26.5 mm

4.25” x 2.20” x 1.04”

単位重量

0.26 (0.00 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 13-Mar-2026

Image

アップロード日 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 13-Mar-2026

BSMI

アップロード日 04-Apr-2026

CB

アップロード日 04-Apr-2026

CCC

アップロード日 04-Apr-2026

CE & UKCA

アップロード日 04-Apr-2026

EAC

アップロード日 04-Apr-2026

NRCan

アップロード日 04-Apr-2026

PSB

アップロード日 04-Apr-2026

UL

アップロード日 04-Apr-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします