Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
19.5V
150W
7.7A
90-264Vac
160 x 76.2 x 25.8 mm
6.30” x 3.00” x 1.02”
0.41 kg (0.90 lb)
Datasheet
アップロード日 05-Aug-2021
Manual
アップロード日 22-Nov-2023
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 10-Dec-2020
.DXF
.STP
BSMI
CB
アップロード日 17-Jan-2023
CCC
CE & UKCA
アップロード日 06-Aug-2021
KC
PSE
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UL
5V,9V,12V,15V,20V
30W
3A,3A,2.5A,2A,1.5A
90-264 Vac
100W
3A,3A,3A,3A,5A
5V,9V,15V,20V
65W
3A,3A,3A,3.25A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。