Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
ユニット型
DINレール
基板型
コンフィギュラブル電源
ACアダプタ
モジュール
エンクローズ
CC+CVモード
CCモード
CVモード
ワイヤレスバッテリー充電
デルタでは薄型化を実現した新製品「PMT2」シリーズをはじめ、さまざまな産業用アプリケーションのニーズに対応したユニット型電源を提供しています。
デルタのDINレール型電源には、-40℃でのコールドスタートやピーク電流対応など、様々な特長ある製品があります。またCliQ VAはスマートモニタリング機能を装備すると共に、ATEXとClass I,Div 2認証を取得しており、防爆が必要とされている環境での使用が可能です。CliQ MシリーズはABSとDNV-GLの安全規格を満たし、船舶でのニーズに応えるなど、最適な電源ラインナップを提供しています。
基板型電源は各種定格出力電圧を揃え、様々なラインナップから選択できます。また、IEC60950-1 / 62368-1の国際安全規格を取得しています。最新のPJBシリーズは、ピーク電流対応機能が装備されているため、200%のピーク電流を10秒間維持することができます。
MEG-Aシリーズは、最大27W/inch³までの高効率・高電力密度を特長とし、最大出力240W、300W、1200Wの3種類のモジュールで構成することができます。パワーフレームは4種類あり、パワーモジュールに応じて1~9スロットで構成、16.5W~3000Wの出力を実現可能です。また、USB通信(PMbus/RS232/RS485)によるGUIインターフェースにより、最大60Vまでの出力電圧を設定することができます。
デルタのACアダプタは、コンパクトで高効率、無負荷時の消費電力が少ないことが特長です。省エネ効果を最大化するため、米国エネルギー省(DOE)のレベルVI規制とCoC Tier2の効率基準を満たしています。高い信頼性と性能が要求される産業アプリケーションに適しています。
デルタのDINレールモジュールは、電源管理ソリューションを強化するため、UPS、バッファモジュール、冗長モジュールと組み合わせて使用することができます。
デルタの高性能な医療用基板型電源は、2×3inch、2×4inch、3×5inch、5×8inchの標準サイズがあり、医療設備用に高品質、高信頼性の電源ソリューションを提供しています。
デルタのエンクローズ型電源はIEC60601-1-4の安全規格を満たしており、金属ケース設計により、医療や産業の幅広いアプリケーションに対応しております。
医療用アダプタはデルタの特許技術を採用しており、医療システムと設備に優れた信頼性の高い外部電源を提供します。
デルタの LEDドライバは主な国際安全規格に基づいて設計されており、屋内外のLED照明に適しています。製品はすべて厳しい試験を通過しており、最高の品質と信頼性を確保しています。
MOOVairは、従来の有線充電と同等の充電効率を実現する最先端のワイヤレスバッテリー充電技術です。業界最大級のワイヤレス充電ラインアップを有し、軽量型AGV(無人搬送車)から重量物搬送機器まで幅広い産業用車両に対応しています。デルタ独自のパッド間通信技術(PPL:Pad-to-Pad Link)により、正確なワイヤレス電力伝送制御を実現し、Wi-Fi機器との干渉も防止します。また、IP65準拠の堅牢設計により、粉塵・水分・厳しい作業環境でも安定した動作を確保します。さらに、24V/36V/48Vの各種公称バッテリー電圧に対応しており、1台の送電ベースで複数車両の自動充電(インプロセス充電・オポチュニティ充電)が可能です。これにより、作業効率を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑える理想的なソリューションを提供します。
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。